- Codice prodotto:
- SV 9672328
- Descrizione prodotto
- Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Height front panel top
- 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,548 kg
- Peso lordo
- 4,748 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177697386
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
SV Pannello frontale, per TS, superiore, LarghxAlt.: 800x300 mm, grado di protezione IP 54