Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.
- Codice prodotto:
- SV 9672336
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traversa di separazione
Materiale di fissaggio - Height front panel bottom
- 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,82 kg
- Peso lordo
- 1,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV Pannello frontale, per TS, inferiore, LarghxAlt.: 600x100 mm, grado di protezione IP 54
- Documentazione
- Istruzioni