Pannelli frontali IP 54, inferiori per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9672348

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
SV 9672348
Descrizione prodotto
Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
Height front panel bottom
300 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,6 kg
Peso lordo
5 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
SV Pannello frontale, per TS, inferiore, LarghxAlt.: 800x300 mm, grado di protezione IP 54
Documentazione
Istruzioni