Da fissare ad AE al posto di una porta oppure su superfici piane sufficientemente ampie.
- Codice prodotto:
- FT 2760000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane
- Materiale
- Telaio: Alluminio, anodizzato naturale
Vetro: Vetro acrilico - Parti incluse nella fornitura
- Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 380 mm - Dimensioni
- Larghezza: 597 mm
Altezza: 377 mm
Profondità: 60 mm - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm
Altezza finestra d'ispezione: 317 mm - Profondità montaggio componenti (max)
- 56 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,045 kg
- Peso lordo
- 3,245 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177032026
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- FT Finestra X Ae1039/1339 60mm
- Documentazione
- Istruzioni