Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato. Materiale: acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
- Codice prodotto:
- FT 2793560
- Descrizione prodotto
- Di serie con cerniere interne da 130° e guarnizione su tutti i lati.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Vetro di sicurezza - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Nota
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)
- Dimensioni
- Larghezza: 522 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 38 mm - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 408 mm
Altezza finestra d'ispezione: 543 mm - Profondità montaggio componenti (max)
- 31 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,175 kg
- Peso lordo
- 6,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- FT Finestra Protezezione Inox LXAXP520 mm
- Documentazione
- Info sheet