- Codice prodotto:
- FT 2746000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane. Realizzato con una cornice in profilato di alluminio con giunzioni angolari interne e con una piastra di alluminio, spessore 3 mm, fissata all'interno e a tenuta sulla cornice.
- Materiale
- Alluminio, anodizzato naturale
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio in alluminio
Pannello per quadro di comando
Cerniere
Bblocchetti di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Nota
- In caso di installazione alternativa alla porta è necessaria la chiusura a filo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 600 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 597 mm
Altezza: 597 mm
Profondità: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Larghezza: 543 mm
Altezza: 543 mm
- Superficie allestibile
- Larghezza: 527 mm
Altezza: 527 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,407 kg
- Peso lordo
- 4,607 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177031951
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
FT Pannello Di Comando 597X597