Per la protezione degli elementi di visualizzazione e di comando. Con una altezza massima di montaggio di 35 mm, è adatta ai pannelli operatore AX ed AE.
- Codice prodotto:
- FT 2791000
- Descrizione prodotto
- null
- Materiale
- Telaio: Alluminio, anodizzato naturale
Vetro: vetro acrilico, fumé - Parti incluse nella fornitura
- Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
- Adatto per nr. d'ord.
- 2741.010
- 2741.000
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Pannello di comando
AX
AE
Larghezza: = 377 mm
Altezza: = 297 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,88 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- FT Finestra d'ispezione per pannello di comando 2741.010, 2741.000, alluminio
- Documentazione
- Istruzioni