Blocco aste di chiusura secondo CNOMO

Codice prodotto: TS 8611210

Il blocco impedisce che le aste di chiusura si muovano quando la porta è aperta.

Codice prodotto:
TS 8611210
Descrizione prodotto
Il blocco impedisce che le aste di chiusura si muovano quando la porta è aperta.
Possibili installazioni
Adatto per tutte le aste di chiusura delle porte TS e delle porte trasparenti, con chiusura di sicurezza standard o maniglia Comfort
Per il montaggio sul perno delle aste piatte di chiusura
Nota
CNOMO è un'indicazione dell'industria automobilistica francese. Per motivi di sicurezza la maniglia non può essere chiusa a porta aperta
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,07 kg
Peso lordo
0,082 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177213135
ECLASS 8.0
27409217
Descrizione prodotto
TS Blocco aste di chiusura secondo CNOMO
Documentazione
Info sheet