Per l'installazione sugli armadi compatti AE monoporta con chiusura a filo.
- Codice prodotto:
- SZ 2534500
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio successivo su tutti gli armadi monoporta con chiusura a filo. La piastra di copertura viene bloccata dall'inserto cilindrico (lunghezza totale 40 mm o 45 mm, secondo DIN 18 252). La copertura supplementare protegge il cilindro dalle impurità. Il grado di protezione dell’armadio è mantenuto. Nella fornitura non è compreso l'inserto cilindrico.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- nichelata (opaca)
- Nota
- Non adatto per contenitori in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) e con chiusura a filo SZ 2304.000.
- Adatto per nr. d'ord.
- 9785040
- 9785042
- Adatta per tipo di contenitore
- AE in acciaio inox con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,23 kg
- Peso lordo
- 0,257 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Chiusura A Cilindro
- Documentazione
- Istruzioni