Viene montato sulla porta degli armadi come protezione in caso di contatto accidentale con i dispositivi elettrici sotto tensione quando l'interruttore principale è inserito.
- Codice prodotto:
- SZ 2419000
- Descrizione prodotto
- Viene montato sulla porta degli armadi quale protezione in caso di contatto accidentale di apparecchi elettrici sotto tensione, quando l'interruttore principale è inserito.
- Funzionamento
- Blocco della porta con interruttore principale inserito
- Consenso all'inserzione della rete (tensione) solo a porta chiusa
- Controllo del magnete di blocco tramite un contatto di chiusura supplementare.
- Parti incluse nella fornitura
- Blocco
Dispositivo di azionamento
Squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Negli armadi a doppia anta è necessario l'interruttore di posizione della porta, la porta sinistra deve riportare la scritta "Porta chiusa"
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: TS
Tipo di contenitore: AX - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 8 VA
A 60 Hz: 8 VA - Tensione nominale di esercizio
- 120 V
- Tensione nominale di isolamento
- 400 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 4000 V AC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 0,819 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365080
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Blocco Sicurezza Porta 120V
- Documentazione
- Istruzioni