Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Codice prodotto: TS 8611250
Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.
- Codice prodotto:
- TS 8611250
- Esecuzione
- per inserti di chiusura
- Descrizione prodotto
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 8019
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
- Adatta per tipo di contenitore
- EL in 3 parti, 18 - 21 HE
- TS
- TS IT
- SE
- Armadio PC con porta
- IW
- TS 8 acciaio inox
- SE acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,562 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177228382
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentazione
- Istruzioni