Per l'utilizzo ottimale della porta battente dall'esterno, quando la maniglia posta sul lato interno è difficilmente accessibile per la presenza del telaio girevole o dei componenti da 19".
- Codice prodotto:
- TS 8611370
- Descrizione prodotto
- Per l'utilizzo ottimale della porta battente dall'esterno, quando la maniglia posta sul lato interno è difficilmente accessibile per la presenza del telaio girevole o dei componenti da 19".
- Vantaggi
- È possibile modificare in un secondo tempo la porta battente utilizzando la dima di foratura fornita in dotazione. La maniglia sul lato interno non è più presente
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,072 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- TS Blocco per porta battente, per TS
- Documentazione
- Istruzioni