Maniglia Comfort Mini per AE con chiusura a filo

Codice prodotto: SZ 2537000

Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici comuni da 40 o 45 mm, degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm.

Codice prodotto:
SZ 2537000
Esecuzione
per inserto cilindrico
Descrizione prodotto
Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura o degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante comunemente reperibili sul mercato.
Materiale
Pressofusione di zinco
Colore
RAL 7035
Possibili installazioni
Montaggio maniglia verticale, contenitore con altezza minma 380 mm
Montaggio maniglia orizzontale da larghezza custodia 300 mm
A partire dai contenitori con un'altezza minima di 500 mm, la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore solo in orizzontale
A partire dai contenitori con un'altezza minima di 600 mm la maniglia Comfort Mini può essere montata nel punto di chiusura inferiore in verticale ruotata di 180°
Adatta per tipo di contenitore
AE con chiusura a filo
Contenitori da parete AE con chiusura a filo
Su base AE con chiusura a filo
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,559 kg
Peso lordo
0,565 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
SZ Maniglia Confort Mini P. Ae
Documentazione
Istruzioni