- Codice prodotto:
- SZ 1490010
- Esecuzione
- Standard per armadietti KS in plastica.
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- KS con chiusura su 3 punti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,475 kg
- Peso lordo
- 0,496 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177526990
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
-
KS Ergoform S-Klappgriff