Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, ecc.
- Codice prodotto:
- SZ 2453000
- Esecuzione
- Speciale, predisposta per il sistema di chiusura ASSA
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Marrone
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserto cilindrico ASSA fino a una lunghezza totale di 26,9 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura su 3 punti
- Su base AE con chiusura su 3 punti
- Contenitori da parete AE con chiusura su 3 punti
- TP basamenti
- Pulpito compatto TP porta
- TP pulpito universale
- AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Su base AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Pulpito compatto con porta in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,422 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Maniglia Volvo Ergoform S
- Documentazione
- Istruzioni