Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, ecc.
Sistema di chiusura Ergoform-S
Codice prodotto: SZ 2454000
- Codice prodotto:
- SZ 2454000
- Esecuzione
- Standard
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7032
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura su 3 punti
- Su base AE con chiusura su 3 punti
- Contenitori per networking, a parete, con chiusura su 3 punti
- ES 5000
- TE 7000
- TP basamenti
- Pulpito compatto TP porta
- TP pulpito universale
- IW con chiusura su 3 punti
- PC
- Pulpito compatto AP porta
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,51 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177023369
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentazione
- Istruzioni