Sistema di chiusura Ergoform-S

Codice prodotto: SZ 2455000

Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, ecc.

Codice prodotto:
SZ 2455000
Esecuzione
Standard
Descrizione prodotto
La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
Materiale
Pressofusione di zinco
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7032 con maniglia brunita e anello lucchettabile
Adatta per tipo di contenitore
AE con chiusura su 3 punti
Su base AE con chiusura su 3 punti
TP basamenti
Pulpito compatto TP porta
TP pulpito universale
PC
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,48 kg
Peso lordo
0,533 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177023383
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentazione
Istruzioni