La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Codice prodotto:
- AX 2435100
- Esecuzione
- Per inserti di chiusura e inserti cilindrici
- Descrizione prodotto
- Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- AX con chiusura su 3 punti
- TE
- TP basamenti
- TX CableNet
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,56 kg
- Peso lordo
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177938168
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- AX Maniglia Comfort, per AX con Chiusura ad Aste, per Inserti di Chiusura O Inserti Cilindrici
- Documentazione
- Istruzioni