Listello forato di montaggio per AE in acciaio inox

Codice prodotto: SZ 2310038

Per il fissaggio di sbarrette di montaggio per AE, blocco-porta per AE, ecc.

Codice prodotto:
SZ 2310038
Dati tecnici
Forature con Ø 3,7 mm con passo meccanico da 25 mm
Applicazioni tipiche
Ideali per il fissaggio di
Sbarrette di montaggio per AE
Blocco-porta per AE
ecc.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Inclusi dadi e rondelle
Lunghezza
318 mm
Possibili installazioni
Per il montaggio verticale sui perni filettati della porta
Adatti per
Per porta, parte superiore
Informazioni sul nr. d'ord.
Per porta, parte superiore
Adatta per tipo di contenitore
AE in acciaio inox
TP pulpito universale
Per altezza
= 380 mm
Confezione
20 pz.
Peso netto
1,56 kg
Peso lordo
1,752 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentazione
Info sheet