Per il fissaggio di sbarrette di montaggio per AE, blocco-porta per AE, ecc.
- Codice prodotto:
- SZ 2310100
- Dati tecnici
- Forature con Ø 3,7 mm con passo meccanico da 25 mm
- Applicazioni tipiche
- Ideali per il fissaggio di
- Sbarrette di montaggio per AE
- Blocco-porta per AE
- ecc.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Inclusi dadi e rondelle
- Lunghezza
- 938 mm
- Possibili installazioni
- Per il montaggio verticale sui perni filettati della porta
- Adatta per tipo di contenitore
- AE in acciaio inox
- Per altezza
- = 1.000 mm
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 4,82 kg
- Peso lordo
- 5,067 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ 20 Profili Forati L938mm
- Documentazione
- Info sheet