Per contrassegnare con diciture o loghi i componenti dell'infrastruttura di rete. La superficie magnetica consente un fissaggio flessibile su tutte le superficie magnetizzabili.
- Codice prodotto:
- DK 7950150
- Descrizione prodotto
- Per contrassegnare con diciture o loghi i componenti dell'infrastruttura di rete. La superficie magnetica consente un fissaggio flessibile su tutte le superfici magnetiche. Strisce adesive sono fornite in dotazione per le superfici non magnetiche. La misura massima delle targhette scrivibili è 130 x 50 mm.
- Applicazioni tipiche
- Diciture per armadi
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Cornice A Giorno Magnetica
- Documentazione
- Additional instructions