Lamiera del tetto per entrata cavi, in due parti per VX, VX IT, TS, TS IT

Codice prodotto: TS 7826245

La struttura in due sezioni consente di intervenire successivamente sul cablaggio grazie alla facile estraibilità della parte anteriore della lamiera.

Codice prodotto:
TS 7826245
Descrizione prodotto
Può sostituire il tetto fornito di serie. E’ munita di flangia scorrevole nella parte inferiore. Una guarnizione in gomma flessibile è applicata sulla parte mobile e sulla parte fissa dove vengono fissati i cavi. La particolare struttura simmetrica del telaio consente di organizzare un ingresso cavi anche lateralmente facendo ruotare la lamiera del tetto. L'esecuzione in due parti rende agevole l'installazione dei cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Adatti per
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,235 kg
Peso lordo
7,616 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
DK TS8 Lamiera Da Tetto Per Ingresso Cav
Documentazione
Info sheet