Tetto, aerata per TS, TS IT

Codice prodotto: DK 7826766

Può sostituire il tetto fornito di serie, con o senza ingresso cavi.

Codice prodotto:
DK 7826766
Esecuzione
Pezzo unico senza entrata cavi
Descrizione prodotto
Può sostituire il tetto fornito di serie. Lamiera del tetto di spessore 72 mm, dotata di feritoie di aerazione continue, angolare scorrevole per ingresso cavi. L'esecuzione del tetto in due parti rende agevole il passaggio dei cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,47 kg
Peso lordo
5,758 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405