Tetto, aerata per TS, TS IT

Codice prodotto: DK 7826786

Può sostituire il tetto fornito di serie, con o senza ingresso cavi.

Codice prodotto:
DK 7826786
Esecuzione
Pezzo unico senza entrata cavi
Descrizione prodotto
Può sostituire il tetto fornito di serie. Lamiera del tetto di spessore 72 mm, dotata di feritoie di aerazione continue, angolare scorrevole per ingresso cavi. L'esecuzione del tetto in due parti rende agevole il passaggio dei cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 800 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,904 kg
Peso lordo
7,267 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177345621
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405