- Codice prodotto:
- DK 7411000
- Descrizione prodotto
- Per l’utilizzo ottimale del Data Rack come ripartitore di piano o come rack di gestione del cablaggio. Spostando le lamiere scorrevoli, è possibile dimensionare in modo razionale ogni singolo percorso dei cavi in base al numero e alle dimensioni dei cavi. La lamiera del tetto è installabile su tutti i Data Rack provvisti di due piani di fissaggio e con una distanza tra i piani di 350 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Tetto
Accessori di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,348 kg
- Peso lordo
- 9,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405