Tetto parapioggia, lamiera d'acciaio per armadi CM

Codice prodotto: CM 5001310

Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Materiale: lamiera d'acciaio verniciata.

Codice prodotto:
CM 5001310
Descrizione prodotto
Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Facilmente installabile anche successivamente.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per l'installazione outdoor si consiglia l'utilizzo del tetto come protezione dall'acqua e dai raggi UV. Il tetto parapioggia inoltre garantisce una protezione aggiuntiva tra il bordo del contenitore e la porta
Le prove sull’assegnazione del grado di protezione IP contro gli effetti dannosi dell’acqua (2a cifra caratteristica secondo IEC 60 529) non sono equiparabili se eseguite su armadi installati all’esterno o in condizioni analoghe
A seconda delle condizioni ambientali può essere necessario adottare ulteriori misure
Adatti per
Tipo di contenitore: CM
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,453 kg
Peso lordo
5,74 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177526242
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
CM Tetto Spiovente
Documentazione
Info sheet