- Codice prodotto:
- DK 7826886
- Descrizione prodotto
- Può sostituire il tetto fornito di serie. Nella lamiera del tetto con spessore 97 mm sono applicabili dei listelli forati (Ø 5 mm). Utilizzata in combinazione con la porta in acciaio e la porta trasparente, entrambe con feritoie di aerazione, la lamiera del tetto si adatta perfettamente al design della porta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 800 mm
Profondità: 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,947 kg
- Peso lordo
- 11,523 kg
- Codice tariffa doganale
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405