Tetto IP 2X con apertura di ventilazione per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9659525

Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.

Codice prodotto:
SV 9659525
Applicazioni tipiche
Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Build-up height
72 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,8 kg
Peso lordo
8,1 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177465091
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SV Lamiera del tetto, LxP: 600x800 mm, IP 2X, per TS, Alt.: 72 mm, con apertura di ventilazione