Tetto IP 2X con apertura di ventilazione per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9659545

Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.

Codice prodotto:
SV 9659545
Applicazioni tipiche
Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Build-up height
72 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
13 kg
Peso lordo
14 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SV Lamiera del tetto, LxP: 1000x800 mm, IP 2X, per TS, Alt.: 72 mm, con apertura di ventilazione