Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Codice prodotto:
- SV 9660255
- Applicazioni tipiche
- Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Build-up height
- 72 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,434 kg
- Peso lordo
- 9,931 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SV Lamiera del tetto, LxP: 1000x600 mm, IP 2X, per TS, Alt.: 72 mm, con apertura di ventilazione