Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Codice prodotto:
- SV 9671848
- Applicazioni tipiche
- Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Build-up height
- 72 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
Profondità: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,8 kg
- Peso lordo
- 6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177665422
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SV Lamiera del tetto, LxP: 400x800 mm, per TS, Alt.: 72 mm, con apertura di ventilazione