Tetto con predisposizione per flangia passacavi per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9665913

Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.

Codice prodotto:
SV 9665913
Applicazioni tipiche
Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Number of required cable entry glands
6
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 850 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,083 kg
Peso lordo
5,35 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177525849
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SV Lamiera del tetto, LxP: 850x600 mm, per TS, per flangia passacavi