- Codice prodotto:
- AX 2364010
- Descrizione prodotto
- Il tetto di protezione protegge in modo affidabile il contenitore dall'umidità e da altre impurità provenienti dall'alto grazie alla sua inclinazione.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 240
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissaggio a vite in caso di elevati carichi dinamici
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
Tetto di protezione AX, per LxP: 800x400 mm, acciaio inox