Tetto di protezione per contenitori AX

Codice prodotto: AX 2365010

Il tetto di protezione protegge in modo affidabile il contenitore dall'umidità e da altre impurità provenienti dall'alto grazie alla sua inclinazione.

Codice prodotto:
AX 2365010
Descrizione prodotto
Il tetto di protezione protegge in modo affidabile il contenitore dall'umidità e da altre impurità provenienti dall'alto grazie alla sua inclinazione.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Fissaggio a vite in caso di elevati carichi dinamici
Dimensioni
Altezza: 43 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,5 kg
Peso lordo
4,059 kg
Codice tariffa doganale
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
Tetto di protezione AX, per LxP: 600x400 mm, acciaio inox
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni