Sopralzo modulare per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 8801765

Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall’alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria.

Codice prodotto:
TS 8801765
Descrizione prodotto
Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall’alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi TS, viene utilizzato come chiusura superiore.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciata, bucciata
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Modulo profilato
2 flange anteriori/posteriori
8 supporti con compensazione automatica del potenziale
4 viti filettate con teste a golfare di trasporto
Indicazioni per il montaggio
Non è invece possibile montare il profilo di copertura sul bordo superiore degli armadi montati in batteria
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,2 kg
Peso lordo
18,26 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
TS Sopralzo modulare, per TS, per LxP: 1200x600 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Info sheet