Utilizzata come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.
- Codice prodotto:
- TS 8801775
- Descrizione prodotto
- Utilizzata come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciata, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,428 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Parete laterale, per sopralzo modulare, AxP: 200x600 mm