Parete laterale per sopralzo modulare VX

Codice prodotto: VX 8618540

Utilizzate come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.

Codice prodotto:
VX 8618540
Descrizione prodotto
Utilizzate come chiusura laterale di un sopralzo modulare o una combinazione di armadi in batteria.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciata, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 200 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,58 kg
Peso lordo
3,62 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
VX Parete laterale per sopralzo modulare
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Info sheet
Istruzioni