Sopralzo modulare per VX

Codice prodotto: VX 8618510

Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall'alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi, viene utilizzato come chiusura superiore.

Codice prodotto:
VX 8618510
Descrizione prodotto
Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall'alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi, viene utilizzato come chiusura superiore.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciata, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Modulo profilato
2 flange anteriori/posteriori
8 supporti con compensazione automatica del potenziale
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,8 kg
Peso lordo
13,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177921146
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
VX Sopralzo modulare, per largh. 800 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni