- Codice prodotto:
- VX 8618520
- Descrizione prodotto
- Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall'alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi, viene utilizzato come chiusura superiore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciata, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Modulo profilato
2 flange anteriori/posteriori
8 supporti con compensazione automatica del potenziale
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15 kg
- Peso lordo
- 16,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921191
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
VX Sopralzo modulare, per largh. 1000 mm