DATA CENTER MODULARI

Risparmiare tempo e costi

L’intera infrastruttura IT da un’unica fonte. RiMatrix Data Center è una soluzione completa preconfigurata con capacità frigorifera fino a 40 kW per modulo.

Data center outdoor

Infrastruttura IT. Ovunque.

Grazie a moduli container predefiniti, Rittal rende possibile la realizzazione di soluzioni data center altamente flessibili, scalabili in base alle necessità. Ideali per installazioni all’esterno, ad esempio quando non è disponibile spazio sufficiente all’interno dell’edificio.

Security room

Protezione completa contro le perdite di dati

Le nostre security room modulari offrono la massima protezione contro fuoco, acqua, polvere e altri rischi fisici. Scegli la massima sicurezza per il tuo data center.

Hyperscaler

Hardware open-source per il data center

OCP è una piattaforma IT standardizzata con licenza open-source. I suoi vantaggi includono una maggiore efficienza energetica e una scalabilità migliorata. Scopri OCP ORV3 di Rittal – attualmente l’unico rack al mondo conforme al 100% agli standard OCP.

Potenziamo l'IT

Data center modulari da un’unica fonte

Infrastruttura IT con capacità frigorifera fino a 400 kW per modulo

La digitalizzazione è la chiave del successo per l’economia e la società in generale – e dipende da data center sicuri, scalabili e flessibili, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. RiMatrix Data Center offre una soluzione OT completa e preconfigurata con una capacità frigorifera fino a 400 kW per modulo, sempre perfettamente su misura per le tue esigenze. Inoltre, Rittal è sempre al tuo fianco: dalla progettazione al servizio post-vendita – Potenziamo l’IT.

Capacità frigorifera scalabile in kW

Capacità frigorifera

20 – 40 kW

Capacità frigorifera da 20 kW a 40 kW

  • Ideale per piccole sale server e applicazioni edge con 4 fino a 12 rack
  • Raffreddamento efficiente grazie a scambiatori di calore aria/aria o aria/acqua flessibili e compartimentazione opzionale dei corridoi caldo/freddo
  • Massima densità di potenza, fino a 53 kW per rack
  • Monitoraggio, sicurezza e flessibilità ottimizzati grazie a una soluzione OT all-in-one

40 – 100 kW

Capacità frigorifera da 40 kW a 100 kW

  • Ideale per sale server di medie dimensioni e applicazioni edge più ampie con 10–20 rack
  • Raffreddamento efficiente grazie a scambiatori di calore aria/aria o aria/acqua flessibili e contenimento opzionale dei corridoi
  • Massima densità di potenza, fino a 53 kW per rack
  • Monitoraggio, sicurezza e flessibilità ottimizzati grazie a una soluzione OT all-in-one

100 – 200 kW

Capacità frigorifera da 100 kW a 200 kW

  • Ideale come soluzione POD autonoma all’interno dei data center o per sale server di medie dimensioni con 10–40 rack
  • Raffreddamento efficiente grazie a scambiatori di calore aria/aria o aria/acqua flessibili e contenimento opzionale dei corridoi
  • Massima densità di potenza, fino a 53 kW per rack
  • Monitoraggio, sicurezza e flessibilità ottimizzati grazie a una soluzione OT all-in-one

200 – 400 kW

Capacità frigorifera da 200 kW a 400 kW

  • Ideale come soluzione modulare POD autonoma per data center o per grandi sale server con 10–40 rack
  • Raffreddamento efficiente grazie a scambiatori di calore aria/aria o aria/acqua flessibili e compartimentazione opzionale dei corridoi freddi/caldi
  • Massima densità di potenza, fino a 53 kW per rack
  • Monitoraggio, sicurezza e flessibilità ottimizzati grazie a una soluzione OT all-in-one

Configurare un Data Center non è mai stato così semplice

Configuratore RiMatrix Data Center

Progetta il tuo data center

Progetta il tuo data center personalizzato – in modo rapido, semplice e su misura per le tue esigenze! Crea la tua soluzione in pochi minuti. Provalo subito e inizia ora!

Semplice – Intuitivo da usare, anche senza conoscenze specialistiche.

Affidabile – Configurazioni perfette con controllo di plausibilità.

Veloce – Tutti i dati sono disponibili in pochissimo tempo.

Capacità frigorifera troppo elevata?

Quando i data center di grandi dimensioni non sono un’opzione, i micro data center rappresentano un’alternativa ideale. I RiMatrix Micro Data Center modulari di Rittal sono disponibili con una capacità frigorifera fino a 53 kW. Possono essere utilizzati, tra l’altro, per applicazioni di edge computing. Il vantaggio? I dati vengono elaborati e utilizzati molto più rapidamente.

Soluzioni personalizzate per la tua azienda

Casi di utilizzo

Non affidare a chiunque la realizzazione della tua server room – rivolgiti a Rittal.

Peter Marszelewski Responsabile IT presso Ralf Bohle GmbH

Situazioni particolari richiedono soluzioni su misura

Soluzioni di contenimento

La sicurezza prima di tutto

Applicazioni IT nelle Security Room

Quando si parla di infrastrutture critiche, come nel settore sanitario o nella pubblica amministrazione, la protezione dei dati sensibili è fondamentale. Per questo, un’infrastruttura IT sicura è un requisito imprescindibile.

I tuoi vantaggi:

  • Protezione completa e certificata dell’infrastruttura IT
  • Flessibilità per diversi livelli di sicurezza (Basic Protection Room e High Availability room)
  • Soluzioni modulari e scalabili per sale di qualsiasi dimensione, senza vincoli di spazio
  • Ottimizzazione dello spazio grazie al concetto POD

Adatti a tutte le condizioni atmosferiche

Applicazioni IT outdoor

Nei settori dei trasporti, del traffico o delle telecomunicazioni, i data center outdoor richiedono soluzioni di protezione avanzate. I Container Data Center di Rittal sono realizzati per resistere agli agenti atmosferici e permettono di espandere l’infrastruttura in tempi rapidi, senza interruzioni, anche in caso di forte aumento del traffico dati.

I vantaggi:

  • Configurazione modulare e dimensioni del container facilmente scalabili
  • Disponibilità immediata
  • Installazione semplice e veloce
  • Fino al 30 % di risparmio energetico con il nostro Blue e+ Outdoor Container

Sistemi perfettamente coordinati per una scalabilità efficiente

I vantaggi per te grazie alla scalabilità

Referenze

Ralf Bohle GmbH

Nuova infrastruttura IT per un’azienda produttrice di pneumatici

Presso Ralf Bohle non c’è alcun rischio che le fiamme si propaghino nella sala server. Il produttore degli pneumatici per biciclette Schwalbe ha scelto di dare priorità alla sicurezza, affidandosi all’infrastruttura IT di Rittal.

Contatti

Hai domande su RiMatrix Data Center? Non esitare a contattarci.
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sulle nostre soluzioni di sistema.