自動車

ポールポジションからのスタート

産業ソリューション

自動車産業

自動車業界においては、製品の使用は Release List(承認部品リスト)および生産設備運用の仕様により厳格に管理されています。これらの標準化は、プロジェクトエンジニアリングの効率化、同一部品の世界的な共通化、部品および補修部品の確実な入手性、さらにはサービス対応における利便性など、多くのメリットをもたらします。本セクションでは、自動車メーカーのお客様ごとに個別に対応し、各種規定を満たした製品および構成例の一部をご紹介いたします。

自動車産業は現在、eモビリティへの移行という歴史上最大の変革の真っ只中にあります。製品ラインアップに電気自動車が追加され、開発と製造に莫大な投資が行われています。

その中で最も重要視されている項目が、製造プロセスの最適化です。目標は、各工場からサプライチェーンに至るまでの一貫性のあるデジタル化と、データ分析、AI、そしてエネルギー効率に優れた技術の活用です。

リタールと EPLAN は強力なパートナーとしてお客様をサポートします。私たちはバリューチェーン全体を見て、プロセスをお客様の立場になって考えます。私たちは長年にわたる自動車業界での経験を活かすことができ、業界標準や産業と IT におけるイノベーション力を備えており、世界中で成功を収めています。

プロセスの迅速化:リタールと EPLAN でレースに参加

この機会に競合他社との差別化を図り、リタールと EPLAN の最新ソリューションで最前線に立ちましょう。

当社のバリュープロポジション:

  • エネルギー消費量の最大 75% 削減を可能にするリタールの冷却技術によって
  • 再生可能エネルギーと調和するリタールの直流給電技術によって
  • 最も環境に優しく効率的な欧州データセンターの1つである Lefdal Mine (レフダル・マイン) によって
  • 単体のネットワークラックから完全なデータセンターに至るまでの、包括的なリタール IT インフラストラクチャーソリューションによって
  • インダストリー 4.0 アプリケーション向けのリタール エッジデータセンターによって
  • 産業データを処理する、German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) のリアルタイム対応、AI ベースのエッジデータセンターによって

自動車製造における直流電源

Schaper Steuerungstechnik

VX25を使ってみて

この中堅スイッチギアメーカーが直面する大きな課題の1つは、スイッチギアを時間通りに生産し、要求された納期を遵守することです。リタールの新しいVX25は、フィールドテストにかかる時間を大幅に短縮しています。

Voith Turbo

Energy costs reduced by 70 per cent

Voith Turbo discovered that switching the enclosure climate control technology used for the machining centres in its production department to state-of-the-art Blue e+ cooling units from Rittal could deliver considerable efficiency savings.