ロジスティクス

完璧をお届けします

「本日発注、明日配達」は過去のこと。少なくとも、物流業界の大手企業はそう示唆しています。「当日配達」または少なくとも「オンデマンドデリバリー」は新しいスローガンであり、特に都市部の速達サービスを提供するオンラインスーパーマーケットによって後押しされています。

可能な限りの迅速な配達に対するお客様の期待も非常に高まっています。B2B (企業間取引) の分野においても同様です。ただし、物流における卓越したサービスは、配送センター内の多くの歯車がうまくかみ合っている場合にのみ成功します。24時間体制。商品の受け取り、保管、注文のピッキング、梱包、出荷 - 課題は細部にまで及びます。そしてそれは、現在あらゆることにブレーキをかけようとする、パンデミック、スタッフ不足、IT ランドスケープにおける様々な出来事に対処しながら行われることになります。

クラウドコンピューティングから協働ロボット、ビッグデータ分析、人工知能、モノのインターネット (IoT) に至るまで、今日のロジスティクス担当者は、膨大な範囲の新しいテクノロジーを習得する必要があります。

必須のデジタル化と絶えず成長するサービス志向が、基本的な推進力です。これらが、ロジスティクス市場を根本的に変えるためには、個々のプロセスをバリューチェーンに変換する必要があります。

リタールのソリューションは、最新のロジスティクスセンターのあらゆるエリアで見つけることができます:配電およびデータトラフィック用の建物インフラストラクチャーから、自動積載システムを備えた積載エリア、商品を輸送するためのベルトコンベア、操作装置を備えた立体自動倉庫の制御、電子計量システム、スキャンシステム、または測定システムに至るまで。すべてがうまく組み合わさって初めて、不和による損失が問題にならなくなるからです。

当社は、最適なマテリアルフローのために、自動化プロセスを加速させます

リタールは、世界中で高い生産量、製品品質、迅速なロジスティクスを提供することで、高いレベルの安全性と設備の可用性を保証しています。

スマートな製品とサービスは、エネルギー効率を最大限に高め、二酸化炭素 (CO2) 排出量を削減し、機械や設備のダウンタイムを回避します。

当社のバリュープロポジション:

  • 制御装置や開閉装置製作のためのインテリジェントで効率的なプランニングを可能にする、リタールと EPLAN が提供するエンジニアリングソリューションによって
  • エンジニアリングから調達、製造から運用まで、完全に調和がとれているプランニングプロセス、自動化プロセスと自動化ソリューションによって
  • 簡単かつ迅速に行える設置・組み立て・取り付けによって
  • グローバルスタンダードを満たす質の高い製品によって
  • スピードと柔軟性を実現するモジュラー式エンクロージャーシステムによって
  • エネルギー消費を最大 75% 節約できる Blue e+ 冷却技術によって
  • IIoT の発展と最大のエネルギー効率を可能にするスマートな製品とサービスによって
  • 高い製造能力、迅速なロジスティクス、そして世界的に供給可能なシステムソリューションとスペアパーツによって
  • リタールは、IT および産業向けに、世界で最も広範かつ柔軟で革新的なシステムを提供しています。

Success stories

Lidl Finland

スマートショッピング

そしてまた、買い物リストの一番上にあるにもかかわらず、棚にコーヒーがないのです。フィンランドのLidlでは、リタールのIT部門が棚に常に十分な在庫を確保するため、このようなことは起こりません。