システムの電化

エネルギー転換を支える発電

エネルギー転換の恩恵と将来に向けての準備

発電

エネルギー・発電のソリューション

発電の拡大と再構築には、今後数年間に多大な努力が必要となります。石炭、ガス、石油から再生可能エネルギーによる電力への移行に伴い、多くの分散型発電プラントが急速に拡大しています。継続的な電源の確保が必要なため、トラブルがないことが重要です。

ノルウェーの調査*によると、再生可能エネルギーの割合は2050年までに全発電量の83%に増加することが明らかになりました。実質的には、太陽光発電システムは20倍、風力発電プラントは10倍になることを意味します。

リタールのエネルギーおよびパワーソリューション

化石燃料からの移行を可能な限り効率的に行うために、リタールは高性能でコスト最適化された再生可能エネルギー向けのシステムソリューションを提供することができます。

  • エンクロージャー
  • 分電・配電
  • 温度管理
  • 制御盤製造の自動化
  • サービス

ベネフィット

  • モジュール式の標準化されたソリューションにより、簡単なプランニングと迅速な設置が可能です。 – ゼロから始める必要がなく、あらかじめ設計されたソリューションを利用します。
  • 手間のかからないメンテナンスと高い保護機能によるフェールセーフで長期的な運用が可能 – 過酷な現場環境下でも最善を追求します。
  • 国際規格への準拠とワールドワイドなサービスにより、グローバルなアプリケーションの対応が可能です。
  • 長年の経験と試行錯誤を重ねた専門のパートナーが、すべてをワンストップで提供します。

* "Energy Transition Outlook 2022" from the Norwegian company DNV

Success Stories.