エネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合が増加すると、既存の電力網に大きな負担がかかり、システムの複雑さが増すことになります。 多くの分散型のプレーヤーが存在する今、集中型で発電した電力を分散するために使われていた従来の電力網は、複雑なネットワークになりつつあります。一方で、発電量は場所や時間帯、気象条件などによって大きく変動します。
主な課題は、発電と消費のバランスをとることにあります。そのため、エネルギーインフラは、より透明性が高く、柔軟でインテリジェントなものにならなければなりません。デジタル化によるスマートなモニタリングと制御によって、ネットワークの利用率とバランスを向上させることが可能になります。
リタールの充実したソリューション
リタールは、エンクロージャーと温度管理ソリューションからなるモジュール式システムを提供し、過酷な環境条件下での電力供給を最大限に保護します。
システムを効率的に制御するには、24時間リアルタイムでデータを収集し評価する必要があります。 スピードを重視することから、遠隔地のデータセンターへのデータ転送は避ける必要があります。代わりに、データは生成された場所に保存して処理する必要があります。 リタールの、エッジ コンピューティング アプリケーション向けのモジュール式データセンター ソリューションを使用して、必要に応じて個別構成ができるターンキー ソリューションを提供します。
ベネフィット
- モジュール式システムエンクロージャーとITインフラによる、迅速かつ安全な設置
- スマートグリッドの開発・運用に最適な未来志向のITソリューション
- 予測不可能な異常気象や環境条件からの最大限保護することでフェールセーフな長期運用を実現
- 国際規格への準拠とワールドワイドなサービスにより、グローバルなアプリケーションの対応が可能
- すべてを1つの窓口で解決するシステムサプライヤー