RiLineXは、産業、建物、ITインフラのための新しい60mmバスバーシステムプラットフォームです。このシステムはメーカーに依存せず、ライセンスフリーで使用可能なため、ほぼすべての業界で活用できます。あらゆる要件に柔軟に対応できる設計が特徴で、標準化されたボードは必要に応じて拡張可能です。
また、IP 2XB準拠の接触危険保護を標準装備し、IP 4Xへのアップグレードも可能。これにより最大限の安全性を確保し、設計や設置に必要な専門知識を最小限に抑えます。RiLineXは配電の新しい基準を確立し、エネルギー分野の課題に対応する未来志向の企業づくりをサポートします。
RiLineX – The Power Platform
配電の可能性を無限に広げる RiLineX
Unlimited Possibilities for Power Distribution
RiLineXを選ぶ理由
「モジュラー設計」
RiLineXの基本システムは、工具を使わずに接続できるか、または完全に組み立てられたボードとして購入できます。60mmバスバーシステムの組み立てがこれまでになく簡単に:
・構成ツールでシステムを定義
・完成済みのRiLineXボードをエンクロージャーに取り付け
または、以下の手順でカスタマイズ:
- モジュラーシステムから必要なコンポーネントを選択し、個別のRiLineXボードを構成
- 平らな銅バスバーを必要な長さにカットし、ボードに挿入
- 接触危険保護カバーを取り付け
- カスタマイズしたボードをエンクロージャーに装着
- RiLineXボードにコンポーネントアダプターを配置して完了!
- IP 2XB準拠の接触危険保護
- 前面をIP 4Xにアップグレード可能
- 短絡耐性52.5 kAまでの保証済み・テスト済みシステム性能
- 最大1000V AC、1500V DCのアプリケーションに対応
- 設計時間を最大30%削減(EPLANによる設計支援)
- 組立時間を最大50%短縮
- すべてのプロジェクトに対応する短い応答時間
- シンプルな組立ロジックとポートフォリオの縮小で複雑さを軽減
- IEC 61439およびUL 508Aに基づく承認でグローバル利用可能
- メーカーに依存しないシステムプラットフォーム
- パートナーの一般的な技術に対応したライセンスフリーのオープンプラットフォーム
- 製品に関する専門知識の必要性を軽減
- 適切なコンポーネントを製造するためのオープンなデータ記録
- RiLine60スイッチやデバイスとの下位互換性
- 有名メーカーのすべてのコンポーネントに対応するアダプターを用意
- システムグリッド内で構造と長さを自由に選択可能