日下部電機株式会社様

TS8、 クーリングユニット、AEコンパクトボックス採用事例

金属パイプの製造プラントの設計・製作・製品生産支援まで、一貫したソリューションを展開されている日下部電機様に、この度TS 8、クーリングユニット、AEコンパクトボックスをご採用いただきました。

弊社営業担当のコメント

高い保護性能や海外認証を取得している点、特別な加工もせずインターロックシステムを構成できる点等をご評価いただきました。 納品先を問わずご使用していただける製品となっております。

今回の仕様:
TS 8 : エンクロージャー 8806.500×2(W800×H2000×D600)、8606.500(W600×H2000×D600)
ドアインターロックシステム8950.060、サイドパネル8106.235、仕切りパネル8609.060
サブドアロックユニット4911.000、カム作動ユニット4912.000、連結棒4918.000、4916.000、 他

クーリングユニット : Blue e 3361.510

AEコンパクトボックス : 1057.500

製品の特徴と採用のポイント / 日下部電機様コメント:
海外市場での知名度の高さと、アクセサリーの豊富さを評価し、導入しました。