カスタマーアプリケーション

100%の可用性

米国の大手通信事業者は、新しい研究・試験施設用に、冷却および監視を含むITエンクロージャを柔軟に構成できるようにする必要がありました。目的は、さまざまな大きさの実験室や試験室にできるだけ多くのラックを設置することでしたが、通常、スペースには厳しい制約があります。同時に、お客様はソリューション全体としての最大限の信頼性と、重要なコンポーネントのエンド・トゥ・エンドの監視を必要としていました。目標は、システムの可用性を100%にすることでした。これらの複合的な要件により、このプロジェクトはリタールのエキスパートにとって大きな挑戦となりました。

リタールは、各部屋に合わせてカスタマイズ可能なモジュラーハウジングをベースにしたソリューションを開発しました。これは、さまざまな寸法の組み立て済みモジュール式TS ITサーバーラックで構成され、LED照明、ケーブル、エアフロー管理、および追加のアクセサリーがあらかじめ設定されています。システム設計には、エネルギー効率の高いリタールBlue e+冷却装置も含まれています。

モニタリングは、リタールCMC IIIによって実施されました。これにより、冷却と周囲の状態をリアルタイムで観察することができ、管理者が故障したコンポーネントを特定するのに役立ちます。ITラックと換気扇の自動ドアオープナーは、冷却システムの故障時にバックアップ保護を提供することで、ITコンポーネントの可用性を最大化します。テストおよびラボエリアでは、電子整流器(EC)ファンを導入して熱風をさらに除去し、ダウンタイムに対するさらなる安全策を講じています。さらに、冗長 IT 冷却装置は、非常に高いアップタイム要件を満たすのに役立ちます。これは、顧客が ICT 機器の耐久性テストを行う場合に特に重要です。
ITエンクロージャーは、高い可用性、柔軟性、適応性により、通信事業者が進化する研究および試験のニーズに対応できるよう支援します。特に CMC モニタリングでは、動作パラメータ データをリアルタイムで取得でき、Web ポータルを介した便利なリモート アクセスにより、機器の故障を迅速に解決できます。

概要

プロジェクト
国際通信プロバイダー
場所
不特定多数, アメリカ
チャレンジ

100%のシステム可用性
限られたスペースでの設置
すべてのシステムコンポーネントのシームレスな監視

ソリューション

LED照明、ケーブル、およびエアフロー管理で事前構成された、さまざまな寸法のモジュラーTSITサーバーラック
高エネルギー効率のためのリタールブルーe+冷却ユニット
Rittal CMC IIIによるシームレスな監視、気候制御と周囲パラメータのリアルタイム監視
高可用性のために冗長に設計された冷却