スマートシティとは、ネットワーク化されたハイテク環境のことで、住民の個人生活や職業生活を向上させ、さらに持続可能な都市にするために設計されています。特に、都市計画担当者は、交通の流れや大気データを分析し、交通信号の制御を適切に調整することによって、これを実現します。これは、住民に近代的で、何よりも安全な都市に住んでいるという印象を与えるためのものです。しかし、毎日の気温や交通量などのデータを取得し、分析するには、高効率で安全なインフラが必要です。この代表的な例は、韓国の巨大都市、仁川(インチョン)の新市街地で見ることができます。そこにはリタールが設計したデータセンターが設置されています。
リタールのデータセンターは、、街中に広がるデータを処理・分析し、将来的に分散型エッジデータセンターに集められするために必要なすべてを備えており、あらゆる点でスマートシティのニーズに応えています。
測定データの評価には、何よりもまず、事故や逸脱に迅速に対応できる強力なサーバー、ネットワーク、コンピューターなどの安定したインフラが必要です。IFEZスマートシティ総合オペレーションセンターのディレクターである IT エキスパート、イ・サンホ氏が、フェイルセーフの専用クラウドデータセンターを使用することを選択した理由の 1 つは、ここにあります。ここには、交通、環境、防犯、防火、ビル管理のすべてのセンサーからのデータが集められています。「適切なソリューションを探していたところ、クラウドコンピューティングをモデルにしたデータセンターの設計に非常に感銘を受けました」とイ氏は振り返ります。「リタールは、データセンターシステムの全コンポーネントに対するソリューションを既に提供しており、標準化されたITインフラのおかげで、ほとんど時間をかけずに構成することができました。リタールのTS ITラックに加え、データセンターには空調、配電、無停電電源装置、防火、監視、アクセスコントロールに必要なモジュールも含まれています。
ハードウェアの供給だけでなく、リタール韓国はIFEZスマートシティ統合オペレーションセンターのデータセンター・コンセプトの考案も支援しました。リタールのIT営業担当であるブライアン・ムーン氏は、「3D設計を駆使して、お客様のニーズに最適なものを示しました」と話します。この建物は、天井が低く、床が高くなっているため、通常のデータセンターの設置には適していません。ということは、この部屋には特別な断熱と冷却が必要だということです。
さらに、お客様は都市とともに成長できるよう、拡張性のあるインフラを持つことを強く望んでいました。
ターンキー・ソリューション
コールドアイルコンテインメントとインラインクーリングの両方が、ITシステムのためのエネルギー効率の良い温度制御を提供します。実際の冷却は、冗長設計のリタール液体冷却パッケージ(LCP)によって行われます。お客様は、ラックから配電に至るまで、すべてを1つのサプライヤーから受け取ることができるのです。ケーブルの敷設から、データセンターの完全な設置は3カ月弱で完了しました。「これは世界最速のプロジェクトの1つです」とイ氏は胸を張ります。また、松島での仕事は途切れることなく続いているため、今後のプロジェクトでも実績のあるパートナーのノウハウを頼りにしていくつもりだと言います。交通安全の確保と公害防止のために、近く、自動運転車の登場が期待されています。そして、専用のカメラ付きドローンは、交通や環境のデータを収集し、それを人工知能で分析し、地域住民のためにさらに革新的なサービスが開発されていきます
概要
- プロジェクト
- 韓国のスマートシティ
- 場所
- 仁川市にある松島新都市, 韓国
- 業界
- Infrastructure-Telecommunications
- チャレンジ
データの収集と分析(例:気温、トラフィック)
最新のサーバー、ネットワーク、コンピューターによる高可用性インフラストラクチャ
将来の成長と冗長性のための拡張性の高いアップグレード- ソリューション
ITラック、冷却装置、エネルギー供給、UPS、配電、火災警備、監視、アクセス制御などのリタール製品をワン・ベンダーで提供する、失敗のないクラウドDC
標準化されたITインフラにより、迅速な導入と容易な設定が可能