エッジコンピューティング

エッジコンピューティングでデジタルトランスフォーメーションに備えましょう

データは現在と未来のための重要な材料であり、分析し、さらに加工することによってその価値を高めることができます。発生したデータを付加価値の高い形で利用するためには、迅速かつ継続的に処理する必要があります。遠方のデータセンターへの転送に時間がかかるのを避けることが重要です。特にタイムクリティカルなアプリケーションでは、長距離のデータ転送のレイテンシーが問題になることがあります。

そこで登場するのがエッジコンピューティングです:カスタマイズされたデータセンターは、ネットワークのエッジ、つまりデータが発信される場所で直接データの分析を引き継ぎます。この重要な礎石により、企業はそのビジネスのデジタルトランスフォーメーションに備えることができるのです。

私たちのお約束する成果:

 

thyssenkrupp Steel

ティッセンクルップスチール、リタールエッジデータセンターでITインフラを拡充

リタールのエッジデータセンターは、thyssenkrupp Steel (ティッセンクルップスチール)が鉄鋼の幅広い生産プロセスのデジタル化を進めるために、実際の生産現場で必要なITリソースを迅速かつ柔軟に構築するために役立っています。このために同社敷地内に設置されたリタールのITコンテナは、クラウド接続を組み込んだエッジデータセンターとして運用されています。

Songdo

韓国のスマートシティ

スマートシティは、ネットワーク化されたハイテク環境で、住民の個人生活や職業生活を向上させ、さらに持続可能な都市となるよう設計されています。その代表的な例が、韓国の巨大都市、仁川(インチョン)の新市街地です。ここには、リタールが設計した未来型のデータセンターが設置されています。