ハノーバ―メッセ 2026

Visit us from 20 to 24 April 2026!

Automation – Do it

ハノーバーメッセ 2026 – リタールとEplanで産業のデジタル革新を切り拓く!

デジタル化のギャップ、高まる効率化への要求、そして深刻な技能不足は、業界全体にわたる大きな課題です。ハノーバーメッセ2026では、リタール、Eplan、リタールオートメーションシステムズは、AI主導の産業オートメーションの活用によって、あらゆる産業でこれらの課題を測定可能な成果(プロセスの高速化、データ品質の向上、そして将来への最大限の対応力)へと転換する方法をご紹介します。

 ホール27のブースD50 へぜひお越しください。スマートなエンドツーエンドのエコシステムが、エンジニアリングから製造、運用にいたるバリューチェーン全体をいかに強化するかをご体感いただけます。   Automation – Do it.

ハードウェア – ネットワーク化された安全でエネルギー効率の高い産業のためのスマートなインフラストラクチャ

現代の産業界は、機械工学、製造、分電配電、あるいは複雑なプラント構造など、あらゆる分野において、信頼性、拡張性、そしてエネルギー効率に優れたインフラソリューションを必要としています。
リタールは、エンクロージャー、ITインフラ、分電配電、冷却システムで構成される、世界標準のモジュラーシステムでこの要件を満たし、お客様のプロセスに完璧に適合します。
 

・最先端の自動化およびAI技術の活用を想定した将来を見据えたインフラストラクチャ

 ・モジュール式ソリューションによる効率性と可用性の向上

・調達 ・統合・運用を簡素化する世界共通の統一規格 

地球温暖化係数(GWP)が150未満のFガス規制に準拠した冷却システム

産業用冷却は現在、大きな変革期にあります。より厳格なFガス規制により、 冷媒 の地球温暖化係数(GWP)が150未満であることが 求められている ためです。リタールは 、Fガス規制に準拠した最新鋭の冷媒R-1234yf(GWP 0.5)への迅速な切り替えを進めています 。これは世界的に確立されたソリューションであり、自動車用空調システムや日本のエンクロージャー空調市場ですでに採用され、広く浸透しています。

・法的確実性を提供し、将来を見据えた冷却システム

・エネルギー効率と大幅なCO₂削減

・世界的な供給網と確立された技術

ソフトウェア – エンドツーエンドデータを活用したスマートエンジニアリング 

Eplanを活用すれば、 電気設計を 飛躍的に高速化できます  。高品質な部品データと包括的なプラットフォームにより、 シームレスで自動化された製造の基盤となる  デジタルツイン をわずか数秒で構築可能です 。 

Cideon はCAD、PLM、ERPシステムのシームレスな統合を実現し 、エンジニアリングプロセス全体にエンドツーエンドのデータフローを構築します。このデータプールは効率的な協業や情報に基づいた意思決定の基盤となるだけでなく、将来のAI応用にも貢献します。
 

・エンジニアリングの高速化、エラー率の低減、調整作業の削減

・自動化とAIの基盤となるエンドツーエンドのデータフロー

 ・シームレスなシステム連携による俊敏性の向上

オートメーション – 最適化されたバリューチェーンを実現する効率的な自動化ソリューション

リタール、Eplan、リタールオートメーション システムズが連携し、従来の自動化をはるかに超えたエコシステムを提供します。データ、プロセス、物理的インフラが融合し、スマートなエンドツーエンドシステムを構築。複雑な産業システムの運用、機械・プラントエンジニアリング、電力技術、生産、インフラ計画のいずれにおいても、AI主導型自動化が全く新しい可能性を切り拓きます。

当社のエンドツーエンドソリューションで自動化可能な領域:

・ネットワーク化された設計・製造プロセスによるプロジェクトおよび生産期間の短縮 

 ・デジタル支援と自動化によるプロセス品質の向上

・データ品質 ・透明性・効率性の向上による総コスト削減

サービス – 迅速なサポートと最大限の稼働率を実現するスマートツール

データ主導型のサービスオペレーションは産業分野で標準化が進んでいます。リタールとEplanは、予防的なAI支援メンテナンスと効率的な運用プロセスの基盤を構築します。

・デジタル文書の24時間利用可能 化による迅速な情報把握、作業負荷軽減、最適な情報アクセス

・ サービス、メンテナンス、修理作業を大幅に簡素化するスマートツール

・透明性のあるネットワーク化されたデータフローにより、情報に基づいた意思決定と円滑な運用を実現

ハノーバーメッセ2025会場風景